Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LBJX30-14 |
LBJX30-19 |
LBJX40-19 |
LBJX40-24 |
LBJX50-29 |
LBJX50-34 |
LBJXB30-14 |
LBJXB30-19 |
LBJXB40-19 |
LBJXB40-24 |
LBJXB50-29 |
LBJXB50-34 |
LBJXP30 |
LBJXP40 |
LBJXP50 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Komponenten | A (Äußere Form) (mm) | T1 (Höhe der Buchse) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Stift + Buchse) | 30 | 14 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Stift + Buchse) | 30 | 19 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Stift + Buchse) | 40 | 19 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Stift + Buchse) | 40 | 24 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Stift + Buchse) | 50 | 29 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | [Set] Set (Stift + Buchse) | 50 | 34 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Buchse | 30 | 14 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Buchse | 30 | 19 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Buchse | 40 | 19 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Buchse | 40 | 24 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Buchse | 50 | 29 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Buchse | 50 | 34 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stift | 30 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stift | 40 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stift | 50 | - |
Loading...
Typ der Form | Block | Kegelförmig oder gerade | Gerade Form | Außendurchmesser/Außentoleranz | 0/-0.005 |
---|---|---|---|---|---|
Spiel bei gerader Form | 0.005~0.020 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Komponenten
A (Äußere Form)(mm)
T1 (Höhe der Buchse)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften