Führungssäulen für Auswerferplatten / abgesetzt / konische Spitze / einseitiges Innengewinde

Führungssäulen für Auswerferplatten / abgesetzt / konische Spitze / einseitiges Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EGPP13-[40-150/5]
EGPP16-[50-150/5]
EGPP20-[50-150/5]
EGPP25-[50-150/5]
EGPP30-[50-300/5]
EGPP35-[50-300/5]
EGPP40-[90-300/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 101340 ~ 150
1 auf Anfrage 101650 ~ 150
1 auf Anfrage 102050 ~ 150
1 auf Anfrage 102550 ~ 150
1 auf Anfrage 103050 ~ 300
1 auf Anfrage 103550 ~ 300
1 auf Anfrage 104090 ~ 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Stepped end + Tapped end type

Technischer Support