Präzisions-Führungssäulen für Auswerferplatten / gerade / Bolzenmontage

Präzisions-Führungssäulen für Auswerferplatten / gerade / Bolzenmontage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EGZA16-[50-90/5]
EGZA16-LC[50.1-89.9/0.1]
EGZA20-[50-130/5]
EGZA20-LC[50.1-129.9/0.1]
EGZA25-[50-130/5]
EGZA25-LC[50.1-129.9/0.1]
EGZA30-[50-190/5]
EGZA30-LC[50.1-189.9/0.1]
EGZA35-[50-190/5]
EGZA35-LC[50.1-189.9/0.1]
EGZA40-[50-250/5]
EGZA40-LC[50.1-249.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101650 ~ 90-
1 auf Anfrage 1016-50.1 ~ 89.9
1 auf Anfrage 102050 ~ 130-
1 auf Anfrage 1020-50.1 ~ 129.9
1 auf Anfrage 102550 ~ 130-
1 auf Anfrage 1025-50.1 ~ 129.9
1 auf Anfrage 103050 ~ 190-
1 auf Anfrage 1030-50.1 ~ 189.9
1 auf Anfrage 103550 ~ 190-
1 auf Anfrage 1035-50.1 ~ 189.9
1 auf Anfrage 104050 ~ 250-
1 auf Anfrage 1040-50.1 ~ 249.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Counterbore type

Technischer Support