Führungssäulen für Auswerferplatten / zweifach abgesetzt / konische Spitze / flach / große Version

Führungssäulen für Auswerferplatten / zweifach abgesetzt / konische Spitze / flach / große Version

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EGPDX30-[150-300/5]-[1,​2]
EGPDX40-[150-400/5]-[1,​2]
EGPDX50-[150-400/5]-[1,​2,​3]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
R
(mm)
1 auf Anfrage 1030150 ~ 3001 ~ 2
1 auf Anfrage 1040150 ~ 4001 ~ 2
1 auf Anfrage 1050150 ~ 4001 ~ 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type For large molds both ends stepped type

Technischer Support