Auswerferführungsbuchsen / Messing / ölfrei / Langversion

Auswerferführungsbuchsen / Messing / ölfrei / Langversion

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EGBZ13-25
EGBZ16-25
EGBZ16-33
EGBZ20-25
EGBZ20-33
EGBZ20-38
EGBZ20-43
EGBZ25-25
EGBZ25-33
EGBZ25-38
EGBZ25-43
EGBZ25-53
EGBZ30-33
EGBZ30-38
EGBZ30-43
EGBZ30-53
EGBZ35-38
EGBZ35-43
EGBZ35-53
EGBZ35-68
EGBZ40-43
EGBZ40-53
EGBZ40-68
EGBZ50-53
EGBZ50-68
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Inner diameter) L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 101325
1 auf Anfrage 101625
1 auf Anfrage 101633
1 auf Anfrage 102025
1 auf Anfrage 102033
1 auf Anfrage 102038
1 auf Anfrage 102043
1 auf Anfrage 102525
1 auf Anfrage 102533
1 auf Anfrage 102538
1 auf Anfrage 102543
1 auf Anfrage 102553
1 auf Anfrage 103033
1 auf Anfrage 103038
1 auf Anfrage 103043
1 auf Anfrage 103053
1 auf Anfrage 103538
1 auf Anfrage 103543
1 auf Anfrage 103553
1 auf Anfrage 103568
1 auf Anfrage 104043
1 auf Anfrage 104053
1 auf Anfrage 104068
1 auf Anfrage 105053
1 auf Anfrage 105068

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Category Copper alloy・Oil-free type Product type S dimension long

Technischer Support