Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d (Inner diameter) | ℓ (Dh6 section length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 10 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 30 |
Loading...
Category | Oil-free type | Product type | Standard type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d (Inner diameter)
ℓ (Dh6 section length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften