Auswerferführungsbuchsen / Linearlager Ausführung / Werkstoff wählbar / Abstandshülse und Sicherungsring einzeln verfügbar

Auswerferführungsbuchsen / Linearlager Ausführung / Werkstoff wählbar / Abstandshülse und Sicherungsring einzeln verfügbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EGBL (Steel)
EGBLT (Steel -Short type- )
EGBLS (Stainless)

[ A ]Snap ring (1 pc.)
EGBW
[ ! ] This product is delivered with a snap ring set in the ℓ1 groove.
TypeBushing body, ballsBall retainer
EGBL
EGBLT
[ M ]SUJ2 equivalentSUS316, SUS304
[ H ]58HRC~
EGBLS[ M ]SUS440C equivalentSUS316, SUS304
[ H ]56HRC~

Specifications

dDh6D1L123tWDynamic load
N (kgf)
Part NumberU/Price for 1~9
TypedEGBL EGBLTEGBLS
60
-0.009
120
-0.011
15.5190
-0.2
92.751.01.1206 (  21)EGBL
EGBLS
6  
81519.324103.25265 (  27)8  
10190
-0.013
23.629133.51.21.3373 (  38)10  
132328.532134.5510 (  52)13  
162834.23715205.251.51.6775 (  79)16  
200
-0.010
320
-0.016
38.44220255.75863 (  88)20  
254047.1590
-0.3
202591.751.85981 (100)25  
304552.86425309.751,569 (160)30  
250
-0.010
400
-0.016
47.1440
-0.3
20256.251.751.85764 (  78)EGBLT
(Short type)
25  
304552.85425307.751,442 (147)30  
Load (kgf)=Load N×0.101972
Part Number
EGBL10
EGBLT25
■Spacers for Linear Type Ejector Leader Bushing
EGBS

[ M ] S45C

Specifications

Leader bushing
d
DdtPart NumberU/Price
TypeNo.1~910~4950~99100~200
616123EGBS6    
8191538    
1023192.810    
13282313    
1634282.516    
20383220    
2546402.2525    
30514530    
Part Number
EGBS10
■Snap Rings for Linear Type Ejector Leader Bushing
EGBW

[ M ] SK4

Specifications

Leader bushing
d
DdtPart NumberU/Price
TypeNo.1~910~4950~99100~200
615.511.11.0EGBW6    
818.613.81.08    
1023.117.51.210    
1327.721.513    
1633.125.91.516    
2037.429.620    
2546.237.01.7525    
3051.341.530    
Part Number
EGBW10

Example

■Features・A linear guide type bushing developed for use with ejector plate leaders.
・Relocating the snap ring set in the ℓ1 groove upon delivery to the ℓ2 position allows it to be used with ejector plates of
a different thickness.
・Can be used with a spacer (EGBS) that is specially designed for use with this bushing.
・Is easy to mount. ・ Imposes no stroke limit.
■Notes・Please use precision pins (EGH・EGHC・EGHN・EGZA・EGHA >>P.961962965966).
・Use this product (EGBL, EGBLT) under a temperature 80°C or lower. Use this product (EGBLS) under a temperature 120°C or less.

■Notes on handling ejector leader bushing

①When inserting the leader pin into
linear guide type, if the leader pin is
inserted not straight the ball may come
off and the retainer may deform. Please
install it gently and straight matching
the core.
② Do not use a linear type for
rotary motion.
③ Do not use a linear type for applications
involving repeated removal and insertion.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EGBL6
EGBL8
EGBL10
EGBL13
EGBL16
EGBL20
EGBL25
EGBL30
EGBLS6
EGBLS8
EGBLS10
EGBLS13
EGBLS16
EGBLS20
EGBLS25
EGBLS30
EGBLT25
EGBLT30
EGBS6
EGBS8
EGBS10
EGBS13
EGBS16
EGBS20
EGBS25
EGBS30
EGBW6
EGBW8
EGBW10
EGBW13
EGBW16
EGBW20
EGBW25
EGBW30
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProduct type d (Inner diameter)
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set6
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set8
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set10
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set13
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

10Set16
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

10Set20
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set25
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

10Set30
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set6
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set8
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set10
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set13
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set16
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set20
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set25
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set30
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set25
1 Verfügbar auf Anfrage 10Set30
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only spacers6
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only spacers8
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only spacers10
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only spacers13
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only spacers16
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only spacers20
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only spacers25
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only spacers30
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only snap rings6
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only snap rings8
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only snap rings10
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only snap rings13
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only snap rings16
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only snap rings20
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only snap rings25
1 Verfügbar auf Anfrage 10Only snap rings30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Category Linear guide type

Technischer Support