Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d (Inner diameter) | Applicable leader pin diameter (mm) | ℓ (Dh6 section length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | 8 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | 8 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14 | 10 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14 | 10 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 13 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 13 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 13 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 13 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 16 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 16 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 16 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 16 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 20 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 20 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 20 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 20 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 29 | 25 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 29 | 25 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 29 | 25 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 29 | 25 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 34 | 30 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 34 | 30 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 34 | 30 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 34 | 30 | 25 |
Loading...
Category | Ball retainers | Product type | Special bushings |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d (Inner diameter)
Applicable leader pin diameter(mm)
ℓ (Dh6 section length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften