Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
No. | Part Number | Product name | [ M ] | [ H ] | |
(1)(2)(3)(4) | ERST | Unit | - | - | |
(1) | ERSB | Bushing | SUJ2(52100)(1.2067) | 58HRC~ | |
(2) | ERSR | Cam rod | - | - | |
Components | a | Rod | SUJ2(52100)(1.2067) | 58HRC~ | |
b | Cam | SKS3(Alloy tool steel)(1.2419) | 58HRC~ | ||
c | Cam stopper | Spring steel | 45~50HRC | ||
d | Snap ring | Spring steel | 45~52HRC | ||
(3) | ERSP | Push pin | SKH51(M2)(1.3343) | 58~60HRC (Annealed head) | |
(4) | ERSS | Spacer | S45C(1045)(1.0503) | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Sales form | No. (Push pin diameter) (mm) | BL (Bushing length) (mm) | L (Cam rod length) (mm) | PL (Push pin length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Bushing only | 5 | 20 ~ 50 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Bushing only | 6 | 25 ~ 60 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Bushing only | 10 | 35 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Bushing only | 16 | 40 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Push pin only | 5 | - | - | 50 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Push pin only | 6 | - | - | 50 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Push pin only | 10 | - | - | 50 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Push pin only | 16 | - | - | 50 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Cam rod only | 5 | - | 50 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Cam rod only | 6 | - | 50 ~ 125 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Cam rod only | 10 | - | 60 ~ 160 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Cam rod only | 16 | - | 60 ~ 160 | - | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer only | 5 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer only | 6 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer only | 10 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer only | 16 | - | - | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Unit (Bushing + Cam rod + Bushing pin + Spacer) | 5 | 20 ~ 50 | 50 ~ 100 | 50 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Unit (Bushing + Cam rod + Bushing pin + Spacer) | 6 | 25 ~ 60 | 50 ~ 125 | 50 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Unit (Bushing + Cam rod + Bushing pin + Spacer) | 10 | 35 ~ 100 | 60 ~ 160 | 50 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Unit (Bushing + Cam rod + Bushing pin + Spacer) | 16 | 40 ~ 100 | 60 ~ 160 | 50 ~ 350 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sales form
No. (Push pin diameter)(mm)
BL (Bushing length)(mm)
L (Cam rod length)(mm)
PL (Push pin length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften