Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (Bearing bore length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 31 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 36 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 41 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 46 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 51 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 56 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 61 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 31 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 36 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 41 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 46 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 51 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 56 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 61 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 66 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 71 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 51 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 56 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 61 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 66 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 71 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 76 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 81 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 91 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 101 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 111 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 121 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 131 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 61 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 66 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 71 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 76 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 81 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 91 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 101 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 111 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 121 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 131 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 141 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 121 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 131 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 141 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 151 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 161 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Shaft diameter)(mm)
L (Bearing bore length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften