Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SPW13-4.5 |
SPW13-5.5 |
SPW13-6.5 |
SPW16-6.5 |
SPW16-8.5 |
SPW20-8.5 |
SPW20-10.5 |
SPW25-10.5 |
SPW25-12.5 |
SPWD13 |
SPWD16 |
SPWD20 |
SPWD25 |
SPWD30 |
SPWG13-5.5 |
SPWG13-6.5 |
SPWG16-8.5 |
SPWG20-10.5 |
SPWG25-12.5 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Type | D (Outer diameter) (mm) | d (Inner diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings | 13 | 4.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings | 13 | 5.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings | 13 | 6.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings | 16 | 6.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings | 16 | 8.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings | 20 | 8.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings | 20 | 10.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings | 25 | 10.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings | 25 | 12.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings (for die cast) | 13 | 5.5 | |
1 | auf Anfrage | 10 | Spacer rings (for die cast) | 16 | 6.5 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings (for die cast) | 20 | 8.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings (for die cast) | 25 | 10.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings (for die cast) | 30 | 12.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings (Segmental type) | 13 | 5.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings (Segmental type) | 13 | 6.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings (Segmental type) | 16 | 8.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings (Segmental type) | 20 | 10.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spacer rings (Segmental type) | 25 | 12.5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
D (Outer diameter)(mm)
d (Inner diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften