Trennverschlüsse für Formhälften / konisch / reibschlüssig

Trennverschlüsse für Formhälften / konisch / reibschlüssig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PL10
PL13
PL16
PL20
PLB10
PLB13
PLB16
PLB20
PLP10
PLP13
PLP16
PLP20
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHeat resistance temperature Components D (Resin sleeve diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 1080℃ or lowerSet (Resin sleeve & bolt)10-
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

1080℃ or lowerSet (Resin sleeve & bolt)13-
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

1080℃ or lowerSet (Resin sleeve & bolt)16-
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

1080℃ or lowerSet (Resin sleeve & bolt)20-
1 Verfügbar auf Anfrage 1080℃ or lowerBolt-10
1 Verfügbar auf Anfrage 1080℃ or lowerBolt-13
1 Verfügbar auf Anfrage 1080℃ or lowerBolt-16
1 Verfügbar auf Anfrage 1080℃ or lowerBolt-20
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Resin sleeve10-
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Resin sleeve13-
1 auf Anfrage

Auf Lager

10-Resin sleeve16-
1 Verfügbar auf Anfrage 10-Resin sleeve20-

Loading...

  1. 1

Technischer Support