Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Components | L dimension standard | Max. usable load (2 sets) | Bushing type | Heat resistance temperature | Appl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 981N | Standard | 80℃ or lower | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 1961N | Standard | 80℃ or lower | - | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 2942N | Standard | 80℃ or lower | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 5884N | Standard | 80℃ or lower | - | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Long | 5884N | Standard | 80℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Long | 7845N | Standard | 80℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 7845N | Standard | 80℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 9807N | Standard | 80℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Long | 9807N | Standard | 80℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Bushing only | - | - | Standard | - | For MPLK(H)10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Bushing only | - | - | Standard | - | For MPLK(H)20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Bushing only | - | - | Standard | - | For MPLK(H)30・MPLK(H)S30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Bushing only | - | - | Standard | - | For MPLK(H)100・100L | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Bushing only | - | - | Standard | - | For MPLK(H)60・80・60L・80S/MPLK(H)S60・80・80S | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 2942N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 5884N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Long | 5884N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Long | 7845N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 7845N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 9807N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Long | 9807N | Standard | 150℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 2942N | Slim type | 150℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 5884N | Slim type | 150℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Long | 7845N | Slim type | 150℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 7845N | Slim type | 150℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 2942N | Slim type | 80℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Long | 7845N | Slim type | 80℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | Standard | 7845N | Slim type | 80℃ or lower | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Bushing only | - | - | Slim type | - | For MPLK(H)S30・MPLK(H)30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Bushing only | - | - | Slim type | - | For MPLK(H)60・80・80S/MPLK(H)S60・80・80S |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Components
L dimension standard
Max. usable load (2 sets)
Bushing type
Heat resistance temperature
Appl.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften