Auszugssperren für Formplatten / 2 Langlöcher

Auszugssperren für Formplatten / 2 Langlöcher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TLW19-[100-320/5]-S[15-130/5]-T[40-140/5]
TLW19-[100-320/5]-S[15-130/5]-TC[41-139/1]
TLW19-[100-320/5]-SC[16-129/1]-T[40-140/5]
TLW19-[100-320/5]-SC[16-129/1]-TC[41-139/1]
TLW25-[115-335/5]-S[15-135/5]-T[40-140/5]
TLW25-[115-335/5]-S[15-135/5]-TC[41-139/1]
TLW25-[115-335/5]-SC[16-134/1]-T[40-140/5]
TLW25-[115-335/5]-SC[16-134/1]-TC[41-139/1]
TLW32-[140-385/5]-S[25-140/5]-T[50-180/5]
TLW32-[140-385/5]-S[25-140/5]-TC[51-179/1]
TLW32-[140-385/5]-SC[26-139/1]-T[50-180/5]
TLW32-[140-385/5]-SC[26-139/1]-TC[51-179/1]
TLW38-[150-410/5]-S[25-150/5]-T[50-185/5]
TLW38-[150-410/5]-S[25-150/5]-TC[51-184/1]
TLW38-[150-410/5]-SC[25-149/1]-T[50-185/5]
TLW38-[150-410/5]-SC[25-149/1]-TC[51-184/1]
TLWH19-[100-320/5]-S[15-130/5]-T[40-140/5]
TLWH19-[100-320/5]-S[15-130/5]-TC[41-139/1]
TLWH19-[100-320/5]-SC[16-129/1]-T[40-140/5]
TLWH19-[100-320/5]-SC[16-129/1]-TC[41-139/1]
TLWH25-[115-335/5]-S[15-135/5]-T[40-140/5]
TLWH25-[115-335/5]-S[15-135/5]-TC[41-139/1]
TLWH25-[115-335/5]-SC[16-134/1]-T[40-140/5]
TLWH25-[115-335/5]-SC[16-134/1]-TC[41-139/1]
TLWH32-[140-385/5]-S[25-140/5]-T[50-180/5]
TLWH32-[140-385/5]-S[25-140/5]-TC[51-179/1]
TLWH32-[140-385/5]-SC[26-139/1]-T[50-180/5]
TLWH32-[140-385/5]-SC[26-139/1]-TC[51-179/1]
TLWH38-[150-410/5]-S[25-150/5]-T[50-185/5]
TLWH38-[150-410/5]-S[25-150/5]-TC[51-184/1]
TLWH38-[150-410/5]-SC[25-149/1]-T[50-185/5]
TLWH38-[150-410/5]-SC[25-149/1]-TC[51-184/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSThickness
(mm)
A (Tension link width)
(mm)
S (Slotted hole pitch)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
SC (S dimension alteration)
(mm)
T (Slotted hole pitch)
(mm)
TC (T dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 1091915 ~ 130100 ~ 320-40 ~ 140-
1 auf Anfrage 1091915 ~ 130100 ~ 320--41 ~ 139
1 auf Anfrage 10919-100 ~ 32016 ~ 12940 ~ 140-
1 auf Anfrage 10919-100 ~ 32016 ~ 129-41 ~ 139
1 auf Anfrage 1092515 ~ 135115 ~ 335-40 ~ 140-
1 auf Anfrage 1092515 ~ 135115 ~ 335--41 ~ 139
1 auf Anfrage 10925-115 ~ 33516 ~ 13440 ~ 140-
1 auf Anfrage 10925-115 ~ 33516 ~ 134-41 ~ 139
1 auf Anfrage 1093225 ~ 140140 ~ 385-50 ~ 180-
1 auf Anfrage 1093225 ~ 140140 ~ 385--51 ~ 179
1 auf Anfrage 10932-140 ~ 38526 ~ 13950 ~ 180-
1 auf Anfrage 10932-140 ~ 38526 ~ 139-51 ~ 179
1 auf Anfrage 1093825 ~ 150150 ~ 410-50 ~ 185-
1 auf Anfrage 1093825 ~ 150150 ~ 410--51 ~ 184
1 auf Anfrage 10938-150 ~ 41025 ~ 14950 ~ 185-
1 auf Anfrage 10938-150 ~ 41025 ~ 149-51 ~ 184
1 auf Anfrage 10161915 ~ 130100 ~ 320-40 ~ 140-
1 auf Anfrage 10161915 ~ 130100 ~ 320--41 ~ 139
1 auf Anfrage 101619-100 ~ 32016 ~ 12940 ~ 140-
1 auf Anfrage 101619-100 ~ 32016 ~ 129-41 ~ 139
1 auf Anfrage 10162515 ~ 135115 ~ 335-40 ~ 140-
1 auf Anfrage 10162515 ~ 135115 ~ 335--41 ~ 139
1 auf Anfrage 101625-115 ~ 33516 ~ 13440 ~ 140-
1 auf Anfrage 101625-115 ~ 33516 ~ 134-41 ~ 139
1 auf Anfrage 10163225 ~ 140140 ~ 385-50 ~ 180-
1 auf Anfrage 10163225 ~ 140140 ~ 385--51 ~ 179
1 auf Anfrage 101632-140 ~ 38526 ~ 13950 ~ 180-
1 auf Anfrage 101632-140 ~ 38526 ~ 139-51 ~ 179
1 auf Anfrage 10163825 ~ 150150 ~ 410-50 ~ 185-
1 auf Anfrage 10163825 ~ 150150 ~ 410--51 ~ 184
1 auf Anfrage 101638-150 ~ 41025 ~ 14950 ~ 185-
1 auf Anfrage 101638-150 ~ 41025 ~ 149-51 ~ 184

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product classification Tension links Shape Stroke adjusting type

Technischer Support