Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Thickness (mm) | A (Tension link width) (mm) | S (Slotted hole pitch) (mm) | E (Distance between two slotted holes) (mm) | EC (E dimension alteration) (mm) | SC (S dimension alteration) (mm) | T (Slotted hole pitch) (mm) | TC (T dimension alteration) (mm) | TS (Pitch between two slotted holes) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 19 | 15 ~ 130 | 25 ~ 235 | - | - | 40 ~ 140 | - | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 19 | 15 ~ 130 | 25 ~ 235 | - | - | - | 41 ~ 139 | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 19 | 15 ~ 130 | - | 26 ~ 234 | - | 40 ~ 140 | - | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 19 | 15 ~ 130 | - | 26 ~ 234 | - | - | 41 ~ 139 | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 19 | - | 25 ~ 235 | - | 16 ~ 129 | 40 ~ 140 | - | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 19 | - | 25 ~ 235 | - | 16 ~ 129 | - | 41 ~ 139 | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 19 | - | - | 26 ~ 234 | 16 ~ 129 | 40 ~ 140 | - | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 19 | - | - | 26 ~ 234 | 16 ~ 129 | - | 41 ~ 139 | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 25 | 15 ~ 135 | 25 ~ 245 | - | - | 40 ~ 140 | - | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 25 | 15 ~ 135 | 25 ~ 245 | - | - | - | 41 ~ 139 | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 25 | 15 ~ 135 | - | 26 ~ 244 | - | 40 ~ 140 | - | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 25 | 15 ~ 135 | - | 26 ~ 244 | - | - | 41 ~ 139 | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 25 | - | 25 ~ 245 | - | 16 ~ 134 | 40 ~ 140 | - | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 25 | - | 25 ~ 245 | - | 16 ~ 134 | - | 41 ~ 139 | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 25 | - | - | 26 ~ 244 | 16 ~ 134 | 40 ~ 140 | - | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 25 | - | - | 26 ~ 244 | 16 ~ 134 | - | 41 ~ 139 | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 32 | 25 ~ 140 | 25 ~ 275 | - | - | 50 ~ 180 | - | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 32 | 25 ~ 140 | 25 ~ 275 | - | - | - | 51 ~ 179 | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 32 | 25 ~ 140 | - | 26 ~ 274 | - | 50 ~ 180 | - | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 32 | 25 ~ 140 | - | 26 ~ 274 | - | - | 51 ~ 179 | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 32 | - | 25 ~ 275 | - | 26 ~ 139 | 50 ~ 180 | - | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 32 | - | 25 ~ 275 | - | 26 ~ 139 | - | 51 ~ 179 | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 32 | - | - | 26 ~ 274 | 26 ~ 139 | 50 ~ 180 | - | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 32 | - | - | 26 ~ 274 | 26 ~ 139 | - | 51 ~ 179 | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 38 | 25 ~ 150 | 30 ~ 295 | - | - | 50 ~ 185 | - | 115 ~ 375 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 38 | 25 ~ 150 | 30 ~ 295 | - | - | - | 51 ~ 184 | 115 ~ 375 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 38 | 25 ~ 150 | - | 31 ~ 294 | - | 50 ~ 185 | - | 115 ~ 375 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 38 | 25 ~ 150 | - | 31 ~ 294 | - | - | 51 ~ 184 | 115 ~ 375 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 38 | - | 30 ~ 295 | - | 26 ~ 149 | 50 ~ 185 | - | 115 ~ 375 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 38 | - | 30 ~ 295 | - | 26 ~ 149 | - | 51 ~ 184 | 115 ~ 375 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 38 | - | - | 31 ~ 294 | 26 ~ 149 | 50 ~ 185 | - | 115 ~ 375 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 38 | - | - | 31 ~ 294 | 26 ~ 149 | - | 51 ~ 184 | 115 ~ 375 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 19 | 15 ~ 130 | 25 ~ 235 | - | - | 40 ~ 140 | - | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 19 | 15 ~ 130 | 25 ~ 235 | - | - | - | 41 ~ 139 | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 19 | 15 ~ 130 | - | 26 ~ 234 | - | 40 ~ 140 | - | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 19 | 15 ~ 130 | - | 26 ~ 234 | - | - | 41 ~ 139 | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 19 | - | 25 ~ 235 | - | 16 ~ 129 | 40 ~ 140 | - | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 19 | - | 25 ~ 235 | - | 16 ~ 129 | - | 41 ~ 139 | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 19 | - | - | 26 ~ 234 | 16 ~ 129 | 40 ~ 140 | - | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 19 | - | - | 26 ~ 234 | 16 ~ 129 | - | 41 ~ 139 | 70 ~ 290 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 25 | 15 ~ 135 | 25 ~ 245 | - | - | 40 ~ 140 | - | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 25 | 15 ~ 135 | 25 ~ 245 | - | - | - | 41 ~ 139 | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 25 | 15 ~ 135 | - | 26 ~ 244 | - | 40 ~ 140 | - | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 25 | 15 ~ 135 | - | 26 ~ 244 | - | - | 41 ~ 139 | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 25 | - | 25 ~ 245 | - | 16 ~ 134 | 40 ~ 140 | - | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 25 | - | 25 ~ 245 | - | 16 ~ 134 | - | 41 ~ 139 | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 25 | - | - | 26 ~ 244 | 16 ~ 134 | 40 ~ 140 | - | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 25 | - | - | 26 ~ 244 | 16 ~ 134 | - | 41 ~ 139 | 80 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 32 | 25 ~ 140 | 25 ~ 275 | - | - | 50 ~ 180 | - | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 32 | 25 ~ 140 | 25 ~ 275 | - | - | - | 51 ~ 179 | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 32 | 25 ~ 140 | - | 26 ~ 274 | - | 50 ~ 180 | - | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 32 | 25 ~ 140 | - | 26 ~ 274 | - | - | 51 ~ 179 | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 32 | - | 25 ~ 275 | - | 26 ~ 139 | 50 ~ 180 | - | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 32 | - | 25 ~ 275 | - | 26 ~ 139 | - | 51 ~ 179 | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 32 | - | - | 26 ~ 274 | 26 ~ 139 | 50 ~ 180 | - | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 32 | - | - | 26 ~ 274 | 26 ~ 139 | - | 51 ~ 179 | 105 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 38 | 25 ~ 150 | 30 ~ 295 | - | - | 50 ~ 185 | - | 115 ~ 375 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 38 | 25 ~ 150 | 30 ~ 295 | - | - | - | 51 ~ 184 | 115 ~ 375 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 38 | 25 ~ 150 | - | 31 ~ 294 | - | 50 ~ 185 | - | 115 ~ 375 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 38 | 25 ~ 150 | - | 31 ~ 294 | - | - | 51 ~ 184 | 115 ~ 375 |
Loading...
Product classification | Tension links | Shape | Stroke designation type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Thickness(mm)
A (Tension link width)(mm)
S (Slotted hole pitch)(mm)
E (Distance between two slotted holes)(mm)
EC (E dimension alteration)(mm)
SC (S dimension alteration)(mm)
T (Slotted hole pitch)(mm)
TC (T dimension alteration)(mm)
TS (Pitch between two slotted holes)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften