Formöffnungssicherungen / flach / farbig / Durchgangsbohrung / Langloch / Länge wählbar

Formöffnungssicherungen / flach / farbig / Durchgangsbohrung / Langloch / Länge wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NT-OPPF16-A[30-200/1]-C[14-186/1]-D[7,​9]-T[5,​12]
NT-OPPF20-A[30-200/1]-C[14-186/1]-D[7,​9]-T[5,​12]
NT-OPPF25-A[40-300/1]-C[18-282/1]-D[9,​14]-T[12,​16]
NT-OPPF38-A[40-300/1]-C[18-282/1]-D[9,​14]-T[12,​16]
NT-OPPSF16-A[30-200/1]-C[14-186/1]-S[1-172/1]-D[7,​9]-T[6,​12]
NT-OPPSF20-A[30-200/1]-C[14-186/1]-S[1-172/1]-D[7,​9]-T[6,​12]
NT-OPPSF25-A[40-300/1]-C[18-282/1]-S[1-264/1]-D[9,​14]-T[12,​16]
NT-OPPSF38-A[40-300/1]-C[18-282/1]-S[1-264/1]-D[9,​14]-T[12,​16]
OPPF16-A[30-200/1]-C[14-186/1]-D[7,​9]-T[5,​12]-[N,​R,​Y]
OPPF20-A[30-200/1]-C[14-186/1]-D[7,​9]-T[5,​12]-[N,​R,​Y]
OPPF25-A[40-300/1]-C[18-282/1]-D[9,​14]-T[12,​16]-[N,​R,​Y]
OPPF38-A[40-300/1]-C[18-282/1]-D[9,​14]-T[12,​16]-[N,​R,​Y]
OPPSF16-A[30-200/1]-C[14-186/1]-S[1-172/1]-D[7,​9]-T[6,​12]-[N,​R,​Y]
OPPSF20-A[30-200/1]-C[14-186/1]-S[1-172/1]-D[7,​9]-T[6,​12]-[N,​R,​Y]
OPPSF25-A[40-300/1]-C[18-282/1]-S[1-264/1]-D[9,​14]-T[12,​16]-[N,​R,​Y]
OPPSF38-A[40-300/1]-C[18-282/1]-S[1-264/1]-D[9,​14]-T[12,​16]-[N,​R,​Y]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSC/L (Hole pitch)
(mm)
B (Width)
(mm)
Safety coloring A (L dimension)
(mm)
D/d (Hole diameter) S(Slotted hole pitch)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 1014 ~ 18616No Painting30 ~ 2007 ~ 9-5 ~ 12
1 auf Anfrage 1014 ~ 18620No Painting30 ~ 2007 ~ 9-5 ~ 12
1 auf Anfrage 1018 ~ 28225No Painting40 ~ 3009 ~ 14-12 ~ 16
1 auf Anfrage 1018 ~ 28238No Painting40 ~ 3009 ~ 14-12 ~ 16
1 auf Anfrage 1014 ~ 18616No Painting30 ~ 2007 ~ 91 ~ 1726 ~ 12
1 auf Anfrage 1014 ~ 18620No Painting30 ~ 2007 ~ 91 ~ 1726 ~ 12
1 auf Anfrage 1018 ~ 28225No Painting40 ~ 3009 ~ 141 ~ 26412 ~ 16
1 auf Anfrage 1018 ~ 28238No Painting40 ~ 3009 ~ 141 ~ 26412 ~ 16
1 auf Anfrage 1014 ~ 18616Red / Yellow / Black30 ~ 2007 ~ 9-5 ~ 12
1 auf Anfrage 1014 ~ 18620Red / Yellow / Black30 ~ 2007 ~ 9-5 ~ 12
1 auf Anfrage 1018 ~ 28225Red / Yellow / Black40 ~ 3009 ~ 14-12 ~ 16
1 auf Anfrage 1018 ~ 28238Red / Yellow / Black40 ~ 3009 ~ 14-12 ~ 16
1 auf Anfrage 1014 ~ 18616Red / Yellow / Black30 ~ 2007 ~ 91 ~ 1726 ~ 12
1 auf Anfrage 1014 ~ 18620Red / Yellow / Black30 ~ 2007 ~ 91 ~ 1726 ~ 12
1 auf Anfrage 1018 ~ 28225Red / Yellow / Black40 ~ 3009 ~ 141 ~ 26412 ~ 16
1 auf Anfrage 1018 ~ 28238Red / Yellow / Black40 ~ 3009 ~ 141 ~ 26412 ~ 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type L dimension designation Designation Hole pitch + Width + Hole diameter

Technischer Support