Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DPPFN25-[30-95/1]-S[0-77/1]-[N,R,Y] |
DPPFN38-[50-115/1]-S[0-87/1]-[N,R,Y] |
DPPFN50-[60-145/1]-S[0-101/1]-[N,R,Y] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | L (Hole pitch) (mm) | B (Width) (mm) | Safety coloring | S(Slotted hole pitch) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 30 ~ 95 | 25 | Red / Yellow / Black | 0 ~ 77 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 ~ 115 | 38 | Red / Yellow / Black | 0 ~ 87 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 ~ 145 | 50 | Red / Yellow / Black | 0 ~ 101 |
Loading...
Product type | Cut-out L dimension designation type | Designation | Hole pitch + Width |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L (Hole pitch)(mm)
B (Width)(mm)
Safety coloring
S(Slotted hole pitch)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften