Kupplungsstecker / Nenngröße wählbar / Innengewinde

Kupplungsstecker / Nenngröße wählbar / Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kupplungsstecker / Nenngröße wählbar / Innengewinde
  • Kupplungsstecker / Nenngröße wählbar / Innengewinde
  • Kupplungsstecker / Nenngröße wählbar / Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
F120-TPF2
F120-TPF3
F120-TPF4
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRc/(PT)
(Nominal)
L (Länge)
(mm)
Durchmesser Anschlussbuchse
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 101/43411
1 Verfügbar auf Anfrage 103/83814
1 Verfügbar auf Anfrage 101/24519

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Messing Anschlussteile Außengewinde Hitzebeständigkeit 120℃
Mit/ohne Ventil Kein Ventil Form Gerade Abschnitt für den Schlüssel Ja

Technischer Support