Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
M-PL8-03 |
M-POL6-01 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Abschnitt für den Schlüssel | Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser (mm) | R/(PT) (Nominal) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 8 | 3/8 | L-shaped joint-spanner type | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 6 | 1/8 | L-shaped joint-hexagonal wrench type |
Loading...
Material | Polybutylene terephthalate resin | Anschlussteile | schläuche | Hitzebeständigkeit | 60℃ |
---|---|---|---|---|---|
Mit/ohne Ventil | Kein Ventil | Form | L-förmig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abschnitt für den Schlüssel
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser(mm)
R/(PT)(Nominal)
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften