Muffen / Messing / vernickelt / Innensechskant / 120° hitzbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M-AK08-01S

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
M-AK08-01S
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS
1 Verfügbar auf Anfrage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass + Nickel plated Anschlussteile schläuche Hitzebeständigkeit 120℃
Mit/ohne Ventil Kein Ventil Form Gerade Abschnitt für den Schlüssel No
R/(PT)(Nominal) 1/8 L (Länge)(mm) 18.5 Ausführung Socket screw

Technischer Support