Anschlussadapter / Messing / Anschlussvariante wählbar / Langversion

Anschlussadapter / Messing / Anschlussvariante wählbar / Langversion

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JTWF21-[50-200/10]

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JTWF21-[50-200/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 50 ~ 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d/d1 (Inner diameter)(mm) 8 Material Brass With/without hexagonal hole No
R (PT) (Tapered thread specifications) 1/8 Rc (PT) (Tapered thread specifications) 1/4

Technischer Support