Anschlussadapter / L-Form / Messing / konisches Aussengewinde, konisches Innengewinde

Anschlussadapter / L-Form / Messing / konisches Aussengewinde, konisches Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Anschlussadapter / L-Form / Messing / konisches Aussengewinde, konisches Innengewinde
  • Anschlussadapter / L-Form / Messing / konisches Aussengewinde, konisches Innengewinde
  • Anschlussadapter / L-Form / Messing / konisches Aussengewinde, konisches Innengewinde
  • Anschlussadapter / L-Form / Messing / konisches Aussengewinde, konisches Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JEFL11
JEFL12
JEFL21
JEFL22
JEFL23
JEFL32
JEFL33
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSR (PT) (Tapered thread specifications) Rc (PT) (Tapered thread specifications) B (Hexagonal wrench socket)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 101/81/86
1 Verfügbar auf Anfrage 101/41/86
1 Verfügbar auf Anfrage 101/81/46
1 Verfügbar auf Anfrage 101/41/46
1 Verfügbar auf Anfrage 103/81/48
1 Verfügbar auf Anfrage 101/43/86
1 Verfügbar auf Anfrage 103/83/88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass With/without hexagonal hole Yes Type Female・Male L-shaped adapter joint

Technischer Support