Wasserschläuche mit Gewebeeinlage / EPDM / Schwarz / Temperaturbereich -30° ─ +120°

Wasserschläuche mit Gewebeeinlage / EPDM / Schwarz / Temperaturbereich -30° ─ +120°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KGH3-[1,​2,​5,​10,​20,​30]

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KGH3-[1,​2,​5,​10,​20,​30]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L (L dimension)
(m)
1 auf Anfrage 1 ~ 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 18 Innendurchmesser 9.7 Art der Spannung No
Obergrenze der Temperatur 120 Untere Grenze der Temperatur -30

Technischer Support