Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
JWRF1-140 |
JWRF2-140 |
JWRL1-50 |
JWRL1-65 |
JWRL1-100 |
JWRL2-50 |
JWRL2-65 |
JWRL2-100 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | L dimension (mm) | Tapered thread R (PT) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 140 | 1/8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 140 | 1/4 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 1/8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 65 | 1/8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1/8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 1/4 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 65 | 1/4 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1/4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L dimension(mm)
Tapered thread R (PT)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften