Temperierrohre / rostfreier Stahl / Aussengewinde, konisches Aussengewinde

Temperierrohre / rostfreier Stahl / Aussengewinde, konisches Aussengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WCPM2-150
WCPM2-200
WCPM3-200
WCPM3-250
WCPM4-200
WCPM4-300
WCPPT2-150
WCPPT2-200
WCPPT3-200
WCPPT3-250
WCPPT4-200
WCPPT4-300
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSClamping method D (Pipe diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10Parallel pipe thread type2150
1 Verfügbar auf Anfrage 10Parallel pipe thread type2200
1 Verfügbar auf Anfrage 10Parallel pipe thread type3200
1 Verfügbar auf Anfrage 10Parallel pipe thread type3250
1 Verfügbar auf Anfrage 10Parallel pipe thread type4200
1 Verfügbar auf Anfrage 10Parallel pipe thread type4300
1 Verfügbar auf Anfrage 10Tapered screw2150
1 Verfügbar auf Anfrage 10Tapered screw2200
1 Verfügbar auf Anfrage 10Tapered screw3200
1 Verfügbar auf Anfrage 10Tapered screw3250
1 Verfügbar auf Anfrage 10Tapered screw4200
1 Verfügbar auf Anfrage 10Tapered screw4300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stainless Steel Material (Pipe) Stainless Steel Mounting position Inside

Technischer Support