Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Material (Pipe) | D (Pipe diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 3 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 3 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 3 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 3 | 200 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 4 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 4 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 4 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 4 | 200 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 5 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 5 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 5 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 5 | 200 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 5 | 250 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 5 | 300 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 6 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 6 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 6 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 6 | 200 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 6 | 250 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 6 | 300 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 8 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 8 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 8 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 8 | 200 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 8 | 250 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 8 | 300 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 10 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 10 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 10 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 10 | 200 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 10 | 250 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Brass | Brass | 10 | 300 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 3 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 3 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 3 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 3 | 200 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 4 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 4 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 4 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 4 | 200 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 5 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 5 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 5 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 5 | 200 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 5 | 250 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 5 | 300 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 6 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 6 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 6 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 6 | 200 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 6 | 250 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 6 | 300 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 8 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 8 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 8 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 8 | 200 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 8 | 250 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 8 | 300 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 10 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 10 | 100 |
Loading...
Clamping method | Fine thread screw | Mounting position | Inside |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Material (Pipe)
D (Pipe diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften