Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
WCPF2-100 |
WCPF2-200 |
WCPF3-100 |
WCPF3-200 |
WCPF3-300 |
WCPF4-200 |
WCPF4-300 |
WCPFT2-100 |
WCPFT2-200 |
WCPFT3-100 |
WCPFT3-200 |
WCPFT4-200 |
WCPK2-100 |
WCPK2-200 |
WCPK3-100 |
WCPK3-200 |
WCPK3-300 |
WCPK4-200 |
WCPK4-300 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Clamping method | D (Pipe diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Parallel pipe thread type | 2 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Parallel pipe thread type | 2 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Parallel pipe thread type | 3 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Parallel pipe thread type | 3 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Parallel pipe thread type | 3 | 300 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Parallel pipe thread type | 4 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Parallel pipe thread type | 4 | 300 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered screw | 2 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered screw | 2 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered screw | 3 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered screw | 3 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered screw | 4 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Caulking type | 2 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Caulking type | 2 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Caulking type | 3 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Caulking type | 3 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Caulking type | 3 | 300 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Caulking type | 4 | 200 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Caulking type | 4 | 300 |
Loading...
Material | Brass | Material (Pipe) | Stainless Steel | Mounting position | Inside |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Clamping method
D (Pipe diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften