Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | A (Breite) (mm) | F (Partition part position) (mm) | L (L dimension) (mm) | S (Hole center position) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 18 | 40 ~ 590 | 100 ~ 600 | 30 ~ 560 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 ~ 590 | 100 ~ 600 | 30 ~ 560 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 24 | 50 ~ 590 | 100 ~ 600 | 40 ~ 560 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 50 ~ 590 | 100 ~ 600 | 40 ~ 560 |
Loading...
Material | Stainless Steel | Mit/ohne konische Verschlussschraube | With | Trennplatte | One-sided |
---|---|---|---|---|---|
Form | Flache Platte |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A (Breite)(mm)
F (Partition part position)(mm)
L (L dimension)(mm)
S (Hole center position)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften