Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 65 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 75 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 85 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 105 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 125 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | 145 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 65 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 75 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 85 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 105 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 125 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 145 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 65 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 75 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 85 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 105 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 125 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 145 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 165 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 205 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 225 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 65 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 75 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 85 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 105 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 125 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 145 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 165 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 205 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 225 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 65 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 75 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 85 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 105 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Outer diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften