Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Category | No./JIS No. | Innendurchmesser (φ) | Drahtdurchmesser (Dicke) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G25 | 24.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G30 | 29.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G35 | 34.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G40 | 39.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G45 | 44.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G50 | 49.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G55 | 54.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G60 | 59.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G65 | 64.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G70 | 69.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G75 | 74.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G80 | 79.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G85 | 84.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G90 | 89.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G95 | 94.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G100 | 99.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G105 | 104.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G110 | 109.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G115 | 114.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Static type | G120 | 119.4 | 3.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P3 | 2.8 | 1.9 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P4 | 3.8 | 1.9 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P5 | 4.8 | 1.9 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P6 | 5.8 | 1.9 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P7 | 6.8 | 1.9 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | Movable type | P8 | 7.8 | 1.9 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P9 | 8.8 | 1.9 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | Movable type | P10 | 9.8 | 1.9 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | Movable type | P11 | 10.8 | 2.4 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | Movable type | P12 | 11.8 | 2.4 | |
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | Movable type | P14 | 13.8 | 2.4 | ||
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | Movable type | P15 | 14.8 | 2.4 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | Movable type | P16 | 15.8 | 2.4 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P18 | 17.8 | 2.4 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P20 | 19.8 | 2.4 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P21 | 20.8 | 2.4 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P22 | 21.8 | 2.4 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P24 | 23.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P25 | 24.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | Movable type | P26 | 25.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P28 | 27.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P30 | 29.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P31 | 30.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P32 | 31.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P34 | 33.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P35 | 34.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P36 | 35.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P38 | 37.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P39 | 38.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P40 | 39.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P42 | 41.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P44 | 43.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P46 | 45.7 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Movable type | P48 | 47.7 | 3.5 | |
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | Space saving, static type | 3 | 2.5 | 1.5 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Space saving, static type | 4 | 3.5 | 1.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Space saving, static type | 5 | 4.5 | 1.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Space saving, static type | 6 | 5.5 | 1.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Space saving, static type | 7 | 6.5 | 1.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Space saving, static type | 8 | 7.5 | 1.5 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Category
No./JIS No.
Innendurchmesser(φ)
Drahtdurchmesser (Dicke)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften