Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | M (Nominal Diameter) | Thread range | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Full thread | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Full thread | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Full thread | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Full thread | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Full thread | 12 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Full thread | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | Full thread | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | With incomplete threaded part | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Full thread | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Full thread | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Full thread | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Full thread | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Full thread | 12 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Full thread | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Full thread | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | Full thread | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | With incomplete threaded part | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | With incomplete threaded part | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Full thread | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Full thread | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Full thread | 12 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Full thread | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Full thread | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | Full thread | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | With incomplete threaded part | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | With incomplete threaded part | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | With incomplete threaded part | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | With incomplete threaded part | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | Full thread | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | Full thread | 12 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | Full thread | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | Full thread | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | Full thread | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | Full thread | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | With incomplete threaded part | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | With incomplete threaded part | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | With incomplete threaded part | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | With incomplete threaded part | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | Full thread | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | Full thread | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | Full thread | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | Full thread | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | Full thread | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | With incomplete threaded part | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | With incomplete threaded part | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | With incomplete threaded part | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | With incomplete threaded part | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | With incomplete threaded part | 60 |
Loading...
Thread pitch | Coarse |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
M (Nominal Diameter)
Thread range
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften