Halteschrauben / Stahl / brüniert

Halteschrauben / Stahl / brüniert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSWPN12-15
MSWPN16-15
MSWPN20-15
MSWPN24-20
MSWPN30-25
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSM (Nominal Diameter) L (L dimension)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 101215
1 Verfügbar auf Anfrage 101615
1 Verfügbar auf Anfrage 102015
1 Verfügbar auf Anfrage 102420
1 Verfügbar auf Anfrage 103025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Thread pitch Fine

Technischer Support