Abstandshülsen mit Zylinderschraube / DS / Stahl / brüniert / rund / Durchgangsbohrung

Abstandshülsen mit Zylinderschraube / DS / Stahl / brüniert / rund / Durchgangsbohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Abstandshülsen mit Zylinderschraube / DS / Stahl / brüniert / rund / Durchgangsbohrung
  • Abstandshülsen mit Zylinderschraube / DS / Stahl / brüniert / rund / Durchgangsbohrung
  • Abstandshülsen mit Zylinderschraube / DS / Stahl / brüniert / rund / Durchgangsbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DS19
DS20
DS24
DS25
DS29
DS32
DS38
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 1019
1 Verfügbar auf Anfrage 1020
1 Verfügbar auf Anfrage 1024
1 Verfügbar auf Anfrage 1025
1 Verfügbar auf Anfrage 1029
1 Verfügbar auf Anfrage 1032
1 Verfügbar auf Anfrage 1038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L (Spacer length)(mm) 50

Technischer Support