Druckfedern / WFH / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / 60% / max. 200°

Druckfedern / WFH / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / 60% / max. 200°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Druckfedern / WFH / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / 60% / max. 200°
  • Druckfedern / WFH / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / 60% / max. 200°
  • Druckfedern / WFH / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / 60% / max. 200°
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 5 - 100 mm / [Durchmesser]4 - 18 mm / [Federweg]3 - 60 mm / [Federkonstante]0.5 - 1 N/mm / [Last]1.5 - 58.8 N



Bei den Druckfedern von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die besonders dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 5 mm und 100 mm anpassen. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 4 mm und 18 mm konfigurierbar. Zulässig ist eine Maximallast von 1.5 bis 58.8 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 0.5 und 1 N / mm. In Folge dessen bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 3 und 60 mm.
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
WFH4-5
WFH4-10
WFH4-15
WFH4-20
WFH4-25
WFH4-30
WFH4-35
WFH4-40
WFH5-5
WFH5-10
WFH5-15
WFH5-20
WFH5-25
WFH5-30
WFH5-35
WFH5-40
WFH5-45
WFH5-50
WFH6-5
WFH6-10
WFH6-15
WFH6-20
WFH6-25
WFH6-30
WFH6-35
WFH6-40
WFH6-45
WFH6-50
WFH6-55
WFH6-60
WFH6-65
WFH6-70
WFH6-80
WFH8-10
WFH8-15
WFH8-20
WFH8-25
WFH8-30
WFH8-35
WFH8-40
WFH8-45
WFH8-50
WFH8-55
WFH8-60
WFH8-65
WFH8-70
WFH8-80
WFH10-10
WFH10-15
WFH10-20
WFH10-25
WFH10-30
WFH10-35
WFH10-40
WFH10-45
WFH10-50
WFH10-55
WFH10-60
WFH10-65
WFH10-70
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Spring constant
(N/mm)
Load
(N)
Allowable deflection
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10450.51.53
1 Verfügbar auf Anfrage 104100.52.96
1 Verfügbar auf Anfrage 104150.54.49
1 Verfügbar auf Anfrage 104200.55.912
1 Verfügbar auf Anfrage 104250.57.415
1 Verfügbar auf Anfrage 104300.58.818
1 auf Anfrage 104350.510.321
1 auf Anfrage 104400.511.824
1 auf Anfrage 10550.51.53
1 Verfügbar auf Anfrage 105100.52.96
1 auf Anfrage 105150.54.49
1 Verfügbar auf Anfrage 105200.55.912
1 Verfügbar auf Anfrage 105250.57.415
1 Verfügbar auf Anfrage 105300.58.818
1 Verfügbar auf Anfrage 105350.510.321
1 Verfügbar auf Anfrage 105400.511.824
1 Verfügbar auf Anfrage 105450.513.227
1 Verfügbar auf Anfrage 105500.514.730
1 Verfügbar auf Anfrage 10650.51.53
1 auf Anfrage 106100.52.96
1 Verfügbar auf Anfrage 106150.54.49
1 Verfügbar auf Anfrage 106200.55.912
1 auf Anfrage 106250.57.415
1 auf Anfrage 106300.58.818
1 Verfügbar auf Anfrage 106350.510.321
1 Verfügbar auf Anfrage 106400.511.824
1 Verfügbar auf Anfrage 106450.513.227
1 Verfügbar auf Anfrage 106500.514.730
1 Verfügbar auf Anfrage 106550.516.233
1 auf Anfrage 106600.517.736
1 Verfügbar auf Anfrage 106650.519.139
1 Verfügbar auf Anfrage 106700.520.642
1 Verfügbar auf Anfrage 106800.523.548
1 Verfügbar auf Anfrage 108100.52.96
1 auf Anfrage 108150.54.49
1 Verfügbar auf Anfrage 108200.55.912
1 Verfügbar auf Anfrage 108250.57.415
1 Verfügbar auf Anfrage 108300.58.818
1 Verfügbar auf Anfrage 108350.510.321
1 Verfügbar auf Anfrage 108400.511.824
1 Verfügbar auf Anfrage 108450.513.227
1 auf Anfrage 108500.514.730
1 Verfügbar auf Anfrage 108550.516.233
1 Verfügbar auf Anfrage 108600.517.736
1 Verfügbar auf Anfrage 108650.519.139
1 Verfügbar auf Anfrage 108700.520.642
1 auf Anfrage 108800.523.548
1 Verfügbar auf Anfrage 1010100.52.96
1 Verfügbar auf Anfrage 1010150.54.49
1 Verfügbar auf Anfrage 1010200.55.912
1 Verfügbar auf Anfrage 1010250.57.415
1 auf Anfrage 1010300.58.818
1 Verfügbar auf Anfrage 1010350.510.321
1 Verfügbar auf Anfrage 1010400.511.824
1 Verfügbar auf Anfrage 1010450.513.227
1 Verfügbar auf Anfrage 1010500.514.730
1 Verfügbar auf Anfrage 1010550.516.233
1 Verfügbar auf Anfrage 1010600.517.736
1 Verfügbar auf Anfrage 1010650.519.139
1 Verfügbar auf Anfrage 1010700.520.642

Loading...

Grundlegende Informationen

Heat resistance temperature 200℃

Technischer Support