Konfigurierbar in [Freie Länge] 5 - 100 mm / [Durchmesser]4 - 18 mm / [Federweg]1.7 - 35 mm / [Federkonstante]2.9 - 14.7 N/mm / [Last]5 - 514.8 N
Die Druckfedern von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 5 mm und 100 mm konfiguriert werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 4 mm und 18 mm konfiguriert werden. Maximal gestattet wird eine Last von 5 bis 514.8 N. Die Federkonstante liegt zwischen 2.9 und 14.7 N / mm. In Folge dessen bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 1.7 und 35 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | Spring constant (N/mm) | Load (N) | Allowable deflection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 5.0 | 1.7 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 10 | 2.9 | 10.3 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 15 | 2.9 | 15.3 | 5.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 20 | 2.9 | 20.6 | 7 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 25 | 2.9 | 25.6 | 8.7 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 30 | 2.9 | 30.9 | 10.5 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 5 | 2.9 | 5.0 | 1.7 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 10 | 2.9 | 10.3 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 15 | 2.9 | 15.3 | 5.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 20 | 2.9 | 20.6 | 7 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 25 | 2.9 | 25.6 | 8.7 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 30 | 2.9 | 30.9 | 10.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 35 | 2.9 | 35.9 | 12.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 40 | 2.9 | 41.2 | 14 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 5 | 5.9 | 10.8 | 1.8 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 10 | 5.9 | 20.6 | 3.5 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 15 | 5.9 | 31.4 | 5.3 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 20 | 5.9 | 41.2 | 7 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 25 | 5.9 | 52.0 | 8.8 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 30 | 5.9 | 61.8 | 10.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 35 | 5.9 | 72.6 | 12.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 40 | 5.9 | 82.4 | 14 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 45 | 5.9 | 93.2 | 15.8 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 50 | 5.9 | 103.0 | 17.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 55 | 5.9 | 113.0 | 19.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 60 | 5.9 | 123.6 | 21 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 65 | 5.9 | 133.6 | 22.7 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 70 | 5.9 | 144.2 | 24.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 10 | 5.9 | 20.6 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 15 | 5.9 | 31.4 | 5.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 20 | 5.9 | 41.2 | 7 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 25 | 5.9 | 52.0 | 8.8 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 30 | 5.9 | 61.8 | 10.5 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 35 | 5.9 | 72.6 | 12.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 40 | 5.9 | 82.4 | 14 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 45 | 5.9 | 93.2 | 15.8 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 50 | 5.9 | 103.0 | 17.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 55 | 5.9 | 113.0 | 19.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 60 | 5.9 | 123.6 | 21 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 65 | 5.9 | 133.6 | 22.7 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 70 | 5.9 | 144.2 | 24.5 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 80 | 5.9 | 164.8 | 28 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 10 | 5.9 | 20.6 | 3.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 15 | 5.9 | 31.4 | 5.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | 5.9 | 41.2 | 7 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 25 | 5.9 | 52.0 | 8.8 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 30 | 5.9 | 61.8 | 10.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 35 | 5.9 | 72.6 | 12.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 | 5.9 | 82.4 | 14 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 45 | 5.9 | 93.2 | 15.8 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 50 | 5.9 | 103.0 | 17.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 55 | 5.9 | 113.0 | 19.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 60 | 5.9 | 123.6 | 21 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 65 | 5.9 | 133.6 | 22.7 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 70 | 5.9 | 144.2 | 24.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 80 | 5.9 | 164.8 | 28 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 15 | 9.8 | 52.0 | 5.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 20 | 9.8 | 68.6 | 7 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 25 | 9.8 | 86.3 | 8.8 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 30 | 9.8 | 103.0 | 10.5 |
Loading...
Heat resistance temperature | 200℃ |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften