Konfigurierbar in [Freie Länge] 5 - 100 mm / [Durchmesser]4 - 18 mm / [Federweg]2 - 40 mm / [Federkonstante]2 - 4.9 N/mm / [Last]3.9 - 196.1 N
Bei den Druckfedern von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die vor allem dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 5 mm und 100 mm eingestellt werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 4 mm und 18 mm konfigurierbar. Die maximale Belastung beträgt 3.9 bis 196.1 N. Im Bereich zwischen 2 und 4.9 N / mm liegt der Wert der Federkonstante. Das führt dazu, dass die Druckfedern einen Federweg im Bereich von 2 bis 40 mm erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | Spring constant (N/mm) | Load (N) | Allowable deflection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 5 | 2 | 3.9 | 2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 10 | 2 | 7.8 | 4 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 15 | 2 | 11.8 | 6 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 20 | 2 | 15.7 | 8 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 25 | 2 | 19.6 | 10 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 30 | 2 | 23.5 | 12 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 35 | 2 | 27.5 | 14 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 40 | 2 | 31.4 | 16 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 5 | 2 | 3.9 | 2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 10 | 2 | 7.8 | 4 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 15 | 2 | 11.8 | 6 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 20 | 2 | 15.7 | 8 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 25 | 2 | 19.6 | 10 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 30 | 2 | 23.5 | 12 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 35 | 2 | 27.5 | 14 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 40 | 2 | 31.4 | 16 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 45 | 2 | 35.3 | 18 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 50 | 2 | 39.2 | 20 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 5 | 2.9 | 5.9 | 2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 10 | 2.9 | 11.8 | 4 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 15 | 2.9 | 17.7 | 6 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 20 | 2.9 | 23.5 | 8 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 25 | 2.9 | 29.4 | 10 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 30 | 2.9 | 35.3 | 12 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 35 | 2.9 | 41.2 | 14 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 40 | 2.9 | 47.1 | 16 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 45 | 2.9 | 53.0 | 18 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 50 | 2.9 | 58.8 | 20 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 55 | 2.9 | 64.7 | 22 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 60 | 2.9 | 70.6 | 24 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 65 | 2.9 | 76.5 | 26 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 70 | 2.9 | 82.4 | 28 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 80 | 2.9 | 94.1 | 32 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 10 | 2.9 | 11.8 | 4 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 15 | 2.9 | 17.7 | 6 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 20 | 2.9 | 23.5 | 8 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 25 | 2.9 | 29.4 | 10 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 30 | 2.9 | 35.3 | 12 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 35 | 2.9 | 41.2 | 14 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 40 | 2.9 | 47.1 | 16 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 45 | 2.9 | 53.0 | 18 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 50 | 2.9 | 58.8 | 20 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 55 | 2.9 | 64.7 | 22 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 60 | 2.9 | 70.6 | 24 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 65 | 2.9 | 76.5 | 26 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 70 | 2.9 | 82.4 | 28 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 80 | 2.9 | 94.1 | 32 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 10 | 2.9 | 11.8 | 4 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 15 | 2.9 | 17.7 | 6 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | 2.9 | 23.5 | 8 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 25 | 2.9 | 29.4 | 10 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 30 | 2.9 | 35.3 | 12 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 35 | 2.9 | 41.2 | 14 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 | 2.9 | 47.1 | 16 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 45 | 2.9 | 53.0 | 18 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 50 | 2.9 | 58.8 | 20 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 55 | 2.9 | 64.7 | 22 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 60 | 2.9 | 70.6 | 24 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 65 | 2.9 | 76.5 | 26 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 70 | 2.9 | 82.4 | 28 |
Loading...
Heat resistance temperature | 200℃ |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften