Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWU / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 60% / leichte Last / hellblau / max. 200°

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWU / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 60% / leichte Last / hellblau / max. 200°
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 15 - 300 mm / [Durchmesser]10.5 - 43 mm / [Federweg]9 - 180 mm / [Federkonstante]1.09 - 19.61 N/mm / [Last]68.6 - 588.4 N



Bei den Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die besonders dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 15 mm und 300 mm konfiguriert werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 10.5 mm und 43 mm konfigurierbar. Die Traglast darf maximal 68.6 bis 588.4 N betragen. Die Federkonstante liegt zwischen 1.09 und 19.61 N / mm. Daraus resultiert ein Federweg der Druckfedern von 9 bis 180 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NT-SWU10.5-15
NT-SWU10.5-20
NT-SWU10.5-25
NT-SWU10.5-30
NT-SWU10.5-35
NT-SWU10.5-40
NT-SWU10.5-45
NT-SWU10.5-50
NT-SWU10.5-55
NT-SWU10.5-60
NT-SWU10.5-65
NT-SWU10.5-70
NT-SWU10.5-75
NT-SWU10.5-80
NT-SWU12.5-15
NT-SWU12.5-20
NT-SWU12.5-25
NT-SWU12.5-30
NT-SWU12.5-35
NT-SWU12.5-40
NT-SWU12.5-45
NT-SWU12.5-50
NT-SWU12.5-55
NT-SWU12.5-60
NT-SWU12.5-65
NT-SWU12.5-70
NT-SWU12.5-75
NT-SWU12.5-80
NT-SWU12.5-90
NT-SWU12.5-100
NT-SWU14.5-15
NT-SWU14.5-20
NT-SWU14.5-25
NT-SWU14.5-30
NT-SWU14.5-35
NT-SWU14.5-40
NT-SWU14.5-45
NT-SWU14.5-50
NT-SWU14.5-55
NT-SWU14.5-60
NT-SWU14.5-65
NT-SWU14.5-70
NT-SWU14.5-75
NT-SWU14.5-80
NT-SWU14.5-90
NT-SWU14.5-100
NT-SWU14.5-110
NT-SWU14.5-120
NT-SWU14.5-125
NT-SWU14.5-150
NT-SWU17-20
NT-SWU17-25
NT-SWU17-30
NT-SWU17-35
NT-SWU17-40
NT-SWU17-45
NT-SWU17-50
NT-SWU17-55
NT-SWU17-60
NT-SWU17-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
d (Inner diameter - flat type only) Spring constant
(N/mm)
Load
(N)
Allowable deflection
(mm)
With/without paint peeling

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1010.5156.07.6368.69Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1010.5206.05.7268.612Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1010.5256.04.5868.615Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1010.5306.03.8168.618Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1010.5356.03.2768.621Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1010.5406.02.8668.624Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1010.5456.02.5468.627Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1010.5506.02.2968.630Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1010.5556.02.0868.633Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1010.5606.01.9168.636Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1010.5656.01.7668.639Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1010.5706.01.6368.642Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1010.5756.01.5368.645Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1010.5806.01.4368.648Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.51578.7278.59Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.52076.5478.512Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.52575.2378.515Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.53074.3678.518Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.53573.7478.521Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.54073.2778.524Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.54572.9178.527Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.55072.6278.530Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.55572.3878.533Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.56072.1878.536Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.56572.0178.539Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.57071.8778.542Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.57571.7478.545Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.58071.6378.548Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.59071.4578.554Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1012.510071.3178.560Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5158.510.9098.19Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5208.58.1798.112Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5258.56.5498.115Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5308.55.4598.118Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5358.54.6798.121Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5408.54.0998.124Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5458.53.6398.127Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5508.53.2798.130Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5558.52.9798.133Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5608.52.7298.136Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5658.52.5198.139Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5708.52.3398.142Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5758.52.1898.145Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5808.52.0498.148Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.5908.51.8298.154Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.51008.51.6398.160Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.51108.51.4998.166.0Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.51208.51.3698.172.0Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.51258.51.3198.175.0Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1014.51508.51.0998.190.0Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10172010.512.26147.112Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10172510.59.81147.115Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10173010.58.17147.118Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10173510.57147.121Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10174010.56.13147.124Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10174510.55.45147.127Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10175010.54.9147.130Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10175510.54.46147.133Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10176010.54.09147.136Yes

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10176510.53.77147.139Yes

Loading...

Grundlegende Informationen

Wire type Flat Heat resistance temperature 200℃

Technischer Support