Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWS / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 40% / mittlere Last / orange / max. 200°

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWS / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 40% / mittlere Last / orange / max. 200°
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 20 - 300 mm / [Durchmesser]10.5 - 52 mm / [Federweg]8 - 120 mm / [Federkonstante]2.73 - 65.42 N/mm / [Last]87.2 - 1570 N



MISUMIs Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 20 mm und 300 mm eingestellt werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 10.5 mm und 52 mm konfiguriert werden. Die höchste Belastung beträgt 87.2 bis 1570 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 2.73 und 65.42 N / mm. Als Resultat erreichen die Druckfedern einen Federweg zwischen 8 und 120 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NT-SWS10.5-20
NT-SWS10.5-25
NT-SWS10.5-30
NT-SWS10.5-35
NT-SWS10.5-40
NT-SWS10.5-45
NT-SWS10.5-50
NT-SWS10.5-55
NT-SWS10.5-60
NT-SWS10.5-65
NT-SWS10.5-70
NT-SWS10.5-75
NT-SWS10.5-80
NT-SWS12.5-20
NT-SWS12.5-25
NT-SWS12.5-30
NT-SWS12.5-35
NT-SWS12.5-40
NT-SWS12.5-45
NT-SWS12.5-50
NT-SWS12.5-55
NT-SWS12.5-60
NT-SWS12.5-65
NT-SWS12.5-70
NT-SWS12.5-75
NT-SWS12.5-80
NT-SWS14.5-20
NT-SWS14.5-25
NT-SWS14.5-30
NT-SWS14.5-35
NT-SWS14.5-40
NT-SWS14.5-45
NT-SWS14.5-50
NT-SWS14.5-55
NT-SWS14.5-60
NT-SWS14.5-65
NT-SWS14.5-70
NT-SWS14.5-75
NT-SWS14.5-80
NT-SWS14.5-90
NT-SWS14.5-100
NT-SWS14.5-125
NT-SWS14.5-150
NT-SWS17-25
NT-SWS17-30
NT-SWS17-35
NT-SWS17-40
NT-SWS17-45
NT-SWS17-50
NT-SWS17-55
NT-SWS17-60
NT-SWS17-65
NT-SWS17-70
NT-SWS17-75
NT-SWS17-80
NT-SWS17-90
NT-SWS17-100
NT-SWS17-125
NT-SWS17-150
NT-SWS21-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
d (Inner diameter - flat type only) Spring constant
(N/mm)
Load
(N)
Allowable deflection
(mm)
With/without paint peeling

-

1 auf Anfrage 1010.5205.510.9087.28Yes

-

1 auf Anfrage 1010.5255.58.7287.210Yes

-

1 auf Anfrage 1010.5305.57.2787.212Yes

-

1 auf Anfrage 1010.5355.56.2387.214Yes

-

1 auf Anfrage 1010.5405.55.4587.216Yes

-

1 auf Anfrage 1010.5455.54.8487.218Yes

-

1 auf Anfrage 1010.5505.54.3687.220Yes

-

1 auf Anfrage 1010.5555.53.9687.222Yes

-

1 auf Anfrage 1010.5605.53.6387.224Yes

-

1 auf Anfrage 1010.5655.53.3587.226Yes

-

1 auf Anfrage 1010.5705.53.1187.228Yes

-

1 auf Anfrage 1010.5755.52.9187.230Yes

-

1 auf Anfrage 1010.5805.52.7387.232Yes

-

1 auf Anfrage 1012.5206.515.25122.08Yes

-

1 auf Anfrage 1012.5256.512.20122.010Yes

-

1 auf Anfrage 1012.5306.510.17122.012Yes

-

1 auf Anfrage 1012.5356.58.71122.014Yes

-

1 auf Anfrage 1012.5406.57.63122.016Yes

-

1 auf Anfrage 1012.5456.56.78122.018Yes

-

1 auf Anfrage 1012.5506.56.10122.020Yes

-

1 auf Anfrage 1012.5556.55.55122.022Yes

-

1 auf Anfrage 1012.5606.55.08122.024Yes

-

1 auf Anfrage 1012.5656.54.69122.026Yes

-

1 auf Anfrage 1012.5706.54.36122.028Yes

-

1 auf Anfrage 1012.5756.54.07122.030Yes

-

1 auf Anfrage 1012.5806.53.81122.032Yes

-

1 auf Anfrage 1014.5208.524.50196.08Yes

-

1 auf Anfrage 1014.5258.519.61196.010Yes

-

1 auf Anfrage 1014.5308.516.33196.012Yes

-

1 auf Anfrage 1014.5358.514.00196.014Yes

-

1 auf Anfrage 1014.5408.512.25196.016Yes

-

1 auf Anfrage 1014.5458.510.89196.018Yes

-

1 auf Anfrage 1014.5508.59.8196.020Yes

-

1 auf Anfrage 1014.5558.58.91196.022Yes

-

1 auf Anfrage 1014.5608.58.17196.024Yes

-

1 auf Anfrage 1014.5658.57.54196.026Yes

-

1 auf Anfrage 1014.5708.57196.028Yes

-

1 auf Anfrage 1014.5758.56.53196.030Yes

-

1 auf Anfrage 1014.5808.56.13196.032Yes

-

1 auf Anfrage 1014.5908.55.44196.036Yes

-

1 auf Anfrage 1014.51008.54.9196.040Yes

-

1 auf Anfrage 1014.51258.53.92196.050Yes

-

1 auf Anfrage 1014.51508.53.27196.060Yes

-

1 auf Anfrage 10172510.529.42294.210Yes

-

1 auf Anfrage 10173010.524.52294.212Yes

-

1 auf Anfrage 10173510.521.01294.214Yes

-

1 auf Anfrage 10174010.518.39294.216Yes

-

1 auf Anfrage 10174510.516.34294.218Yes

-

1 auf Anfrage 10175010.514.71294.220Yes

-

1 auf Anfrage 10175510.513.37294.222Yes

-

1 auf Anfrage 10176010.512.26294.224Yes

-

1 auf Anfrage 10176510.511.32294.226Yes

-

1 auf Anfrage 10177010.510.51294.228Yes

-

1 auf Anfrage 10177510.59.81294.230Yes

-

1 auf Anfrage 10178010.59.19294.232Yes

-

1 auf Anfrage 10179010.58.17294.236Yes

-

1 auf Anfrage 101710010.57.35294.240Yes

-

1 auf Anfrage 101712510.55.88294.250Yes

-

1 auf Anfrage 101715010.54.9294.260Yes

-

1 auf Anfrage 10213013.535.17422.012Yes

Loading...

Grundlegende Informationen

Wire type Flat Heat resistance temperature 200℃

Technischer Support