Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / WSV, WSW / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 25-40% / max. 120°, 200°

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / WSV, WSW / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 25-40% / max. 120°, 200°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / WSV, WSW / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 25-40% / max. 120°, 200°
  • Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / WSV, WSW / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 25-40% / max. 120°, 200°
  • Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / WSV, WSW / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 25-40% / max. 120°, 200°
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 20 - 55 mm / [Durchmesser]16 - 30 mm / [Federweg]5 - 22 mm / [Federkonstante]21.8 - 61.3 N/mm / [Last]163.4 - 784.5 N



Bei den Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die vor allem dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 20 mm bis hin zu 55 mm als Maximalwert möglich. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 16 mm und 30 mm konfigurierbar. Die Traglast darf maximal 163.4 bis 784.5 N betragen. Die Federkonstante liegt zwischen 21.8 und 61.3 N / mm. Dies führt dazu, dass die Druckfedern einen Federweg im Bereich von 5 bis 22 mm erreichen.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WSV16-20
WSV16-25
WSV16-30
WSV18-20
WSV18-25
WSV18-30
WSV20-25
WSV20-30
WSV20-35
WSV20-40
WSV22-25
WSV22-30
WSV22-35
WSV22-40
WSV22-45
WSV25-30
WSV25-35
WSV25-40
WSV25-45
WSV25-50
WSV30-45
WSV30-50
WSV30-55
WSW16-20
WSW16-25
WSW16-30
WSW18-20
WSW18-25
WSW18-30
WSW20-25
WSW20-30
WSW20-35
WSW20-40
WSW22-25
WSW22-30
WSW22-35
WSW22-40
WSW22-45
WSW25-30
WSW25-35
WSW25-40
WSW25-45
WSW25-50
WSW30-45
WSW30-50
WSW30-55
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
d (Inner diameter - flat type only) Heat resistance temperature Spring constant
(N/mm)
Load
(N)
Allowable deflection
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 1016209200℃32.7163.45.0
1 Verfügbar auf Anfrage 1016259200℃26.2196.17.5
1 Verfügbar auf Anfrage 1016309200℃21.8196.19.0
1 Verfügbar auf Anfrage 10182011200℃39.2196.15.0
1 Verfügbar auf Anfrage 10182511200℃31.4235.47.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10183011200℃26.2235.49.0
1 Verfügbar auf Anfrage 10202511.5200℃39.2294.27.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10203011.5200℃32.7294.29.0
1 Verfügbar auf Anfrage 10203511.5200℃28.0294.210.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10204011.5200℃24.5294.212
1 Verfügbar auf Anfrage 10222512.7200℃49.0367.77.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10223012.7200℃40.9367.79.0
1 Verfügbar auf Anfrage 10223512.7200℃35.0367.710.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10224012.7200℃30.6367.712
1 Verfügbar auf Anfrage 10224512.7200℃27.2367.713.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10253015200℃54.5490.39.0
1 Verfügbar auf Anfrage 10253515200℃46.7490.310.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10254015200℃40.9490.312
1 Verfügbar auf Anfrage 10254515200℃36.3490.313.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10255015200℃32.7490.315.0
1 auf Anfrage 10304517200℃41.4559.013.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10305017200℃37.3559.015.0
1 Verfügbar auf Anfrage 10305517200℃33.9559.016.5
1 Verfügbar auf Anfrage 1016209120℃36.8279.57
1 Verfügbar auf Anfrage 1016259120℃29.4294.210
1 Verfügbar auf Anfrage 1016309120℃24.5294.212
1 Verfügbar auf Anfrage 10182011120℃42.9326.17
1 Verfügbar auf Anfrage 10182511120℃34.3343.210
1 Verfügbar auf Anfrage 10183011120℃28.6343.212
1 Verfügbar auf Anfrage 10202511.5120℃44.1441.310
1 Verfügbar auf Anfrage 10203011.5120℃36.8441.312
1 Verfügbar auf Anfrage 10203511.5120℃31.5441.314
1 Verfügbar auf Anfrage 10204011.5120℃27.6441.316
1 Verfügbar auf Anfrage 10222512.7120℃53.9539.410
1 Verfügbar auf Anfrage 10223012.7120℃45.0539.412
1 Verfügbar auf Anfrage 10223512.7120℃38.5539.414
1 Verfügbar auf Anfrage 10224012.7120℃33.7539.416
1 Verfügbar auf Anfrage 10224512.7120℃30.0539.418
1 Verfügbar auf Anfrage 10253015120℃61.3686.512
1 Verfügbar auf Anfrage 10253515120℃49.0686.514
1 Verfügbar auf Anfrage 10254015120℃42.9686.516
1 Verfügbar auf Anfrage 10254515120℃38.1686.518
1 auf Anfrage 10255015120℃34.3686.520
1 auf Anfrage 10304517120℃43.6784.518
1 Verfügbar auf Anfrage 10305017120℃39.2784.520
1 Verfügbar auf Anfrage 10305517120℃35.7784.522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wire type Flat

Technischer Support