Entgratungsstempel / Stahl / Spitzenform wählbar

Entgratungsstempel / Stahl / Spitzenform wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DCPA5-[50-200/0.01]-P[3-4.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA6-[50-200/0.01]-P[4-5.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA7-[50-200/0.01]-P[5-6.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA8-[50-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA10-[50-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA12-[50-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPE5-[50-200/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE6-[50-200/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE7-[50-200/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE8-[50-200/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE10-[50-200/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE12-[50-200/0.01]-P[4-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPR5-[50-200/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR6-[50-200/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR7-[50-200/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR8-[50-200/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR10-[50-200/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR12-[50-200/0.01]-P[4-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTip shape D (Shaft diameter)
(mm)
B (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10A510 ~ 5050 ~ 2003 ~ 4.99--
1 auf Anfrage 10A610 ~ 5050 ~ 2004 ~ 5.99--
1 auf Anfrage 10A710 ~ 5050 ~ 2005 ~ 6.99--
1 auf Anfrage 10A810 ~ 5050 ~ 2006 ~ 7.99--
1 auf Anfrage 10A1010 ~ 5050 ~ 2008 ~ 9.99--
1 auf Anfrage 10A1210 ~ 5050 ~ 20010 ~ 11.99--
1 auf Anfrage 10E510 ~ 5050 ~ 2001.5 ~ 4.8-1 ~ 4.8
1 auf Anfrage 10E610 ~ 5050 ~ 2002 ~ 5.8-1 ~ 5.8
1 auf Anfrage 10E710 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 6.8-1 ~ 6.8
1 auf Anfrage 10E810 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 7.8-1 ~ 7.8
1 auf Anfrage 10E1010 ~ 5050 ~ 2003 ~ 9.8-1 ~ 9.8
1 auf Anfrage 10E1210 ~ 5050 ~ 2004 ~ 11.8-1 ~ 11.8
1 auf Anfrage 10R510 ~ 5050 ~ 2001.5 ~ 4.80.2 ~ 11 ~ 4.8
1 auf Anfrage 10R610 ~ 5050 ~ 2002 ~ 5.80.2 ~ 11 ~ 5.8
1 auf Anfrage 10R710 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 6.80.2 ~ 11 ~ 6.8
1 auf Anfrage 10R810 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 7.80.2 ~ 11 ~ 7.8
1 auf Anfrage 10R1010 ~ 5050 ~ 2003 ~ 9.80.2 ~ 11 ~ 9.8
1 auf Anfrage 10R1210 ~ 5050 ~ 2004 ~ 11.80.2 ~ 11 ~ 11.8

Loading...

  1. 1

Technischer Support