Gleitplatten / Kupferlegierung / flach / Senkbohrungen / wartungsfrei / 10mm / 150°C hitzebständig

Gleitplatten / Kupferlegierung / flach / Senkbohrungen / wartungsfrei / 10mm / 150°C hitzebständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPSLP30-50
HPSLP30-75
HPSLP30-100
HPSLP40-50
HPSLP40-75
HPSLP40-100
HPSLP50-75
HPSLP50-100
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 auf Anfrage 103050
1 auf Anfrage 103075
1 auf Anfrage 1030100
1 auf Anfrage 104050
1 auf Anfrage 104075
1 auf Anfrage 1040100
1 auf Anfrage 105075
1 auf Anfrage 1050100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Function Slide plate Material Copper alloy Oil groove Oil-free
Thickness(mm) 10

Technischer Support