Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1 - 25 mm / [Ausführung der Gravierung] konkave Zeichen / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] mit Gravur / [Toleranz des Schaftes] -0.01 mm
Mit den hochwertigen Auswerferstiften von MISUMI optimieren Sie die Entnahme Ihrer Werkstücke – präzise, schonend und effizient. Das Ergebnis: Verbesserte Produktionsqualität und beschleunigte Abläufe. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 1 und 25 mm wird die Funktionalität mühelos garantiert. Die präzise eingravierten konkaven Symbole hinterlassen eine dauerhafte Markenkennzeichnung im Spritzgussteil und bieten eine zuverlässige Lösung für Rückverfolgbarkeit und Wiedererkennung. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte misst zwischen 4 und 8 mm. Erhalten können Sie sie in einer Form mit Gravur. Die präzise Toleranz des Schaftes von -0.01 mm gewährleistet eine exakte Passform und garantiert so eine zuverlässige Funktionalität sowie eine fehlerfreie Integration in die Form.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | L dimension tolerance (Reference tolerance) | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Character engraving type | Number of engraving characters | L (L dimension) (mm) | Engraving character designation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | Concave character | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | Concave character | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | Concave character | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | Concave character | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | Concave character | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | Concave character | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | Concave character | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | Concave character | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | Concave character | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | Concave character | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 15 | Concave character | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 16 | Concave character | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 20 | Concave character | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.04 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 25 | Concave character | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 15 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 16 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 20 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.04 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 25 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | Concave character | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | Concave character | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | Concave character | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | Concave character | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | Concave character | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | Concave character | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | Concave character | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | Concave character | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | Concave character | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | Concave character | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 15 | Concave character | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 16 | Concave character | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 20 | Concave character | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.04 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 25 | Concave character | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 15 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 16 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 20 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.04 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 25 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | Concave character | 3 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | Concave character | 3 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | Concave character | 3 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | Concave character | 3 characters | 40 ~ 300 | ※Designation by WOS |
Loading...
Shape type | With engraving | Material | EN 1.2344 Equiv. | Surface treatment | Nitrided |
---|---|---|---|---|---|
Tip shape | No | Gas release shape | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
L dimension tolerance (Reference tolerance)
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Character engraving type
Number of engraving characters
L (L dimension)(mm)
Engraving character designation
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften