Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LRJST100-15 |
LRJST100-20 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | T (Height) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 |
Loading...
Applicable sprue type | For both bolt type and shoulder type | Locating ring type | Runner lock pin presser foot type | D (Locating ring outer diameter)(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
No. of bolts | 2 holes |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
T (Height)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften