Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
TSST16-6-1 |
TSST16-6-3 |
TSST20-6-1 |
TSST20-6-3 |
TSST25-8-1 |
TSST25-8-3 |
TSST30-8-1 |
TSST30-8-3 |
TSST40-10-1 |
TSST40-10-3 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Angle of tapered shape (°) | A (External shape) (mm) | E (Convex length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1 | 16 | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 16 | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1 | 20 | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 20 | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1 | 25 | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 25 | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1 | 30 | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 30 | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1 | 40 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | 40 | 10 |
Loading...
Components | Set (Pin + Bushing) | Shape type | Block | Tapered or straight | Tapered shape |
---|---|---|---|---|---|
Mounting type | Side installation | Ext. dia./External tolerance | 0/-0.005 | Symmetry against straight/tapered section | 0.003 or less |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Angle of tapered shape(°)
A (External shape)(mm)
E (Convex length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften