Auswerferführungsbuchsen / Messing / ölfrei / Langversion / hitzebeständig

Auswerferführungsbuchsen / Messing / ölfrei / Langversion / hitzebeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EGBSK20-33
EGBSK20-38
EGBSK25-38
EGBSK25-43
EGBSK30-43
EGBSK30-53
EGBSK35-53
EGBSK35-68
EGBSK40-53
EGBSK40-68
EGBSK50-68
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Inner diameter) L (L dimension)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 102033
1 Verfügbar auf Anfrage 102038
1 Verfügbar auf Anfrage 102538
1 Verfügbar auf Anfrage 102543
1 Verfügbar auf Anfrage 103043
1 Verfügbar auf Anfrage 103053
1 Verfügbar auf Anfrage 103553
1 Verfügbar auf Anfrage 103568
1 Verfügbar auf Anfrage 104053
1 Verfügbar auf Anfrage 104068
1 Verfügbar auf Anfrage 105068

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Category Copper alloy・Oil-free type Product type For high temperature S dimension long

Technischer Support