Halterung für Gasdruckfeder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SS400(1018)(1.7100)
Schwarz eloxiert (Fe3O4)
HOLDERS  FOR  GAS  SPRING:Related Image

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MBPGS-H38-40
MBPGS-H38-50
MBPGS-H38-55
MBPGS-H45-45
MBPGS-H45-55
MBPGS-H45-65
MBPGS-H50-55
MBPGS-H50-65
MBPGS-H50-75
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL (Gesamtlänge Halterung Gasdruckfeder)
(mm)
Geeigneter Durchmesser der Gasdruckfeder
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 104038
1 Verfügbar auf Anfrage 105038
1 Verfügbar auf Anfrage 105538
1 Verfügbar auf Anfrage 104545
1 Verfügbar auf Anfrage 105545
1 Verfügbar auf Anfrage 106545
1 Verfügbar auf Anfrage 105550
1 Verfügbar auf Anfrage 106550
1 Verfügbar auf Anfrage 107550

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

HOLDERS  FOR  GAS  SPRING:Related Image
•Maßtabelle
LL1DD1Pdd1TP1d2d3T1
Zylinderkopfschraube
ArtikelnummerL
AusführungNr.
4025804057914918
25
7127M 8-45 4 StückM6-15 2 StückMBPGS-H3840
5035M 8-55 4 Stück50
5540M 8-60 4 Stück55
4530904768111711209149M10-50 4 StückM8-16 2 Stück4545
5540M10-60 4 Stück55
6550M10-70 4 Stück65
55401005275132013209149M12-60 4 StückM8-16 2 Stück5055
6550M12-70 4 Stück65
7560M12-80 4 Stück75
MBPGS−H38 verfügt über zwei unterschiedliche Befestigungsbohrungen mit zwei Steigungen: P1=18 and P1=25.
 

Weitere Informationen

■Montageanleitung
HOLDERS  FOR  GAS  SPRING:Related Image
 
 

Technischer Support