Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip diameter tolerance (Reference tolerance) | Head thickness | D (Shaft diameter) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | Number of engraving characters | L (L dimension) (mm) | N (mm) | Engraving character designation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 8mm(JIS) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 15 | 10.9 ~ 14.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 16 | 11.9 ~ 15.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 20 | 15.9 ~ 19.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 8mm(JIS) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 15 | 10.9 ~ 14.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 16 | 11.9 ~ 15.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 20 | 15.9 ~ 19.9 | 1 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 8mm(JIS) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 15 | 10.9 ~ 14.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 16 | 11.9 ~ 15.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 20 | 15.9 ~ 19.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 8mm(JIS) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 15 | 10.9 ~ 14.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 16 | 11.9 ~ 15.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 8mm(JIS) | 20 | 15.9 ~ 19.9 | 2 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 | 2.8 ~ 3.9 | 3 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.8 ~ 4.4 | 3 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | 3 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 3 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | 3 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 3 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | 3 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 8mm(JIS) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | 3 characters | 50 ~ 300 | 13 ~ 290 | ※Designation by WOS |
Loading...
Material | EN 1.2344 Equiv. | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.02 | Surface treatment | Nitrided |
---|---|---|---|---|---|
Tip shape | No | Character engraving type | Concave character | Gas release shape | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip diameter tolerance (Reference tolerance)
Head thickness
D (Shaft diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
Number of engraving characters
L (L dimension)(mm)
N(mm)
Engraving character designation
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften