Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1 - 6 mm / [Bauart, Bauform] rechteckig
MISUMI Flachauswerferstifte sind die ideale Wahl, wenn höchste Präzision in engen Bereichen gefragt ist. Sie ermöglichen eine sichere und schonende Entnahme, selbst bei komplexen, filigranen oder flachen Werkstückstrukturen. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 1 und 6 mm wird die Funktionalität kraftaufwandslos garantiert. Sie sind in rechtekiger Form erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip tolerance (Reference tolerance) | P (Tip diameter) (mm) | P (Rectangular type tip size) (mm) | W (Rectangular type tip size) (mm) | D (Shank diameter) (mm) | L (P dimension side length) (mm) | N (mm) | S (D dimension length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1 | 0.3 ~ 0.8 | 0.3 ~ 0.8 | 1 | 50 ~ 100 | 23 ~ 70 | 5 ~ 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 50 ~ 100 | 23 ~ 70 | 5 ~ 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 50 ~ 200 | 23 ~ 170 | 5 ~ 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 50 ~ 200 | 26 ~ 170 | 5 ~ 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 50 ~ 200 | 27 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 50 ~ 200 | 27 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 50 ~ 200 | 29 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4.5 | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 50 ~ 200 | 29 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 50 ~ 200 | 31 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 50 ~ 200 | 31 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 50 ~ 200 | 33 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.01 | 1 | 0.3 ~ 0.8 | 0.3 ~ 0.8 | 1 | 50 ~ 100 | 23 ~ 50 | 5 ~ 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.01 | 1.5 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 50 ~ 100 | 23 ~ 50 | 5 ~ 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.01 | 2 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 50 ~ 200 | 23 ~ 170 | 5 ~ 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.01 | 2.5 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 50 ~ 200 | 26 ~ 170 | 5 ~ 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.01 | 3 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 50 ~ 200 | 27 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.01 | 3.5 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 50 ~ 200 | 27 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.01 | 4 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 50 ~ 200 | 29 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.01 | 4.5 | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 50 ~ 200 | 29 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.01 | 5 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 50 ~ 200 | 31 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.01 | 5.5 | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 50 ~ 200 | 31 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.01 | 6 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 50 ~ 200 | 33 ~ 170 | 5 ~ 50 |
Loading...
Shape type | Rectangular | Stepped or non-stepped | No | Tip shape | No |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip tolerance (Reference tolerance)
P (Tip diameter)(mm)
P (Rectangular type tip size)(mm)
W (Rectangular type tip size)(mm)
D (Shank diameter)(mm)
L (P dimension side length)(mm)
N(mm)
S (D dimension length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften