Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / EN 1.3343 Equiv. / Nut / Dimensionen konfigurierbar

Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / EN 1.3343 Equiv. / Nut / Dimensionen konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / EN 1.3343 Equiv. / Nut / Dimensionen konfigurierbar
  • Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / EN 1.3343 Equiv. / Nut / Dimensionen konfigurierbar

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 15 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] mit Gasentlüftung



Für präzise Anwendungen in beengten Bereichen bieten die Flachauswerferstifte von MISUMI die optimale Lösung. Sie sorgen für eine schonende und zuverlässige Entnahme empfindlicher oder flacher Werkstückstrukturen. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 1.5 und 15 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Flachauswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 4 bis 8 mm. Erhalten können Sie sie in einer Form mit Gasentlüftung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GV-ERF1.5-[40-250/0.01]-P[1-1.3/0.01]-W[1-1.3/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERF2-[40-300/0.01]-P[1-1.8/0.01]-W[1-1.8/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERF2.5-[40-300/0.01]-P[1-2.3/0.01]-W[1-2.3/0.01]-N[26-250/1]
GV-ERF3-[40-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[1-2.8/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERF3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[1-3.3/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERF4-[40-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERF4.5-[40-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[1-4.3/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERF5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERF5.5-[50-300/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[1-5.3/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERF6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-N[33-250/1]
GV-ERF6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[1-6.3/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERF7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERF8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERF10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERJF1.5-[40-250/0.01]-P[1-1.3/0.01]-W[1-1.3/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERJF2-[40-300/0.01]-P[1-1.8/0.01]-W[1-1.8/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERJF2.5-[40-300/0.01]-P[1-2.3/0.01]-W[1-2.3/0.01]-N[26-250/1]
GV-ERJF3-[40-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[1-2.8/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERJF3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[1-3.3/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERJF4-[40-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERJF4.5-[40-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[1-4.3/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERJF5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERJF5.5-[50-350/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[1-5.3/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERJF6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-N[33-250/1]
GV-ERJF6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[1-6.3/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERJF7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERJF8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERJF10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERJF12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERJF15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[1-14.8/0.01]-N[40-250/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHead thickness P (Tip)
(mm)
W (Tip)
(mm)
D (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
1 auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 1.31 ~ 1.31.540 ~ 25023 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 1.81 ~ 1.8240 ~ 30023 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 2.31 ~ 2.32.540 ~ 30026 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 2.81 ~ 2.8340 ~ 30027 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 3.31 ~ 3.33.540 ~ 30027 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 3.81 ~ 3.8440 ~ 30029 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(T4)1.2 ~ 4.31 ~ 4.34.540 ~ 30029 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(T4)1.5 ~ 4.81 ~ 4.8550 ~ 30031 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(T4)2 ~ 5.31 ~ 5.35.550 ~ 30031 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(T4)2 ~ 5.81 ~ 5.8650 ~ 30033 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(T4)2 ~ 6.31 ~ 6.36.550 ~ 30040 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.3 ~ 6.81 ~ 6.8750 ~ 30040 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.3 ~ 7.81 ~ 7.8850 ~ 30040 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(T4)3 ~ 9.81 ~ 9.81050 ~ 30040 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(JIS)1 ~ 1.31 ~ 1.31.540 ~ 25023 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(JIS)1 ~ 1.81 ~ 1.8240 ~ 30023 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(JIS)1 ~ 2.31 ~ 2.32.540 ~ 30026 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(JIS)1 ~ 2.81 ~ 2.8340 ~ 30027 ~ 250
1 auf Anfrage 104mm(JIS)1 ~ 3.31 ~ 3.33.540 ~ 30027 ~ 250
1 auf Anfrage 106mm(JIS)1 ~ 3.81 ~ 3.8440 ~ 35029 ~ 250
1 auf Anfrage 106mm(JIS)1.2 ~ 4.31 ~ 4.34.540 ~ 35029 ~ 250
1 auf Anfrage 106mm(JIS)1.5 ~ 4.81 ~ 4.8550 ~ 35031 ~ 250
1 auf Anfrage 106mm(JIS)2 ~ 5.31 ~ 5.35.550 ~ 35031 ~ 250
1 auf Anfrage 106mm(JIS)2 ~ 5.81 ~ 5.8650 ~ 35033 ~ 250
1 auf Anfrage 106mm(JIS)2 ~ 6.31 ~ 6.36.550 ~ 35040 ~ 250
1 auf Anfrage 106mm(JIS)2.3 ~ 6.81 ~ 6.8750 ~ 35040 ~ 250
1 auf Anfrage 108mm(JIS)2.3 ~ 7.81 ~ 7.8850 ~ 35040 ~ 250
1 auf Anfrage 108mm(JIS)3 ~ 9.81 ~ 9.81050 ~ 35040 ~ 250
1 auf Anfrage 108mm(JIS)3.5 ~ 11.81 ~ 11.81250 ~ 35040 ~ 250
1 auf Anfrage 108mm(JIS)3.5 ~ 14.81 ~ 14.81550 ~ 35040 ~ 250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material EN 1.3343 Equiv. P/W dimension tolerance (Reference tolerance) 0/-0.01 Surface treatment No
Rectangular treatment No Tip shape No Character engraving type No
Number of engraving characters No R-Chamfered rectangular position No C-Chamfered position No
With/without gas release shape Yes Shape type Gas release Trimming Normal

Technischer Support