Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Head thickness | P (Tip) (mm) | W (Tip) (mm) | D (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | R-Chamfered rectangular position | L (L dimension) (mm) | N (mm) | A (mm) | C (mm) | G (°) | Q (mm) | R (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 1X | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 1X | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.8 | 3 | 1X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.3 | 3.5 | 1X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.8 | 4 | 1X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.3 | 4.5 | 1X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.8 | 5 | 1X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.3 | 5.5 | 1X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.8 | 6 | 1X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.3 | 6.5 | 1X | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.8 | 7 | 1X | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.8 | 8 | 1X | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 | 10 | 1X | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 1Y | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 1Y | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.8 | 3 | 1Y | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.3 | 3.5 | 1Y | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.8 | 4 | 1Y | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.3 | 4.5 | 1Y | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.8 | 5 | 1Y | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.3 | 5.5 | 1Y | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.8 | 6 | 1Y | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.3 | 6.5 | 1Y | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.8 | 7 | 1Y | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.8 | 8 | 1Y | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 | 10 | 1Y | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 2X | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 1.79 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 2X | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 2.29 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.72 | 3 | 2X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 2.79 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.24 | 3.5 | 2X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 3.29 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.76 | 4 | 2X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 3.79 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.23 | 4.5 | 2X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 4.29 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.66 | 5 | 2X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 4.79 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.09 | 5.5 | 2X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 5.29 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.55 | 6 | 2X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 5.79 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.07 | 6.5 | 2X | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 6.29 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.5 | 7 | 2X | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 6.79 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.55 | 8 | 2X | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 7.79 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.43 | 10 | 2X | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 9.79 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 2Y | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 1.71 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 2Y | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 2.25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.72 | 3 | 2Y | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 2.71 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.24 | 3.5 | 2Y | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 3.23 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.76 | 4 | 2Y | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 3.75 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.23 | 4.5 | 2Y | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 4.22 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.66 | 5 | 2Y | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 4.65 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.09 | 5.5 | 2Y | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 5.08 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.55 | 6 | 2Y | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 5.54 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.07 | 6.5 | 2Y | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 6.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.5 | 7 | 2Y | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 6.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.55 | 8 | 2Y | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 7.54 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.43 | 10 | 2Y | FR | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 ~ 9.42 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 3X | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.3 ~ 1.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 3X | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.3 ~ 2.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.72 | 3 | 3X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 2.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.24 | 3.5 | 3X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 3.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.76 | 4 | 3X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 3.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.23 | 4.5 | 3X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 4.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.66 | 5 | 3X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 4.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.09 | 5.5 | 3X | FR | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 5.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 0.3 | - |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | P/W dimension tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.01 | Surface treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Rectangular treatment | R-Chamfered rectangular | Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
C-Chamfered position | No | With/without gas release shape | No | Shape type | With tip processing |
Trimming | Normal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head thickness
P (Tip)(mm)
W (Tip)(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
R-Chamfered rectangular position
L (L dimension)(mm)
N(mm)
A(mm)
C(mm)
G(°)
Q(mm)
R(mm)
V(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften